• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à aiguilles sans fond

HK1614L/3AS - NTN

HK1614L/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux16 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
C1 - Largeur de la douille L14 mm
C3 - Epaisseur max du fond de la douille LL2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR12X16X16
Masse0,013 kg
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,75 kN
C0r - Capacité charge statique9,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C