Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
Fw - Cote sous rouleaux | 20 mm |
D - Diamètre Extérieur | 26 mm |
C2 - Largeur de la douille LL | 16 mm |
Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
Référence bague intérieure | IR15X20X18 |
Masse | 0,019 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Cr - Capacité charge dynamique | 9,25 kN |
C0r - Capacité charge statique | 13 kN |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 8000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |