Douilles à aiguilles sans fond

HK3518L/3AS - NTN

HK3518L/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux35 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
C1 - Largeur de la douille L18 mm
C3 - Epaisseur max du fond de la douille LL2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureNo
Masse0,037 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique19,7 kN
C0r - Capacité charge statique35 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C