Ecrous

HM30/600 - SNR

HM30/600

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
G - Désignation du filetageTr600X6
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches700 mm
B - Largeur de l'écrou75 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou660 mm
Angle de chanfrein de l'écrou30 °
b - Largeur de l'encoche40 mm
h - Profondeur de l'encoche20 mm
dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage628 mm
Masse53,8 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'organe de blocage associéMS30/530