Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Ecrous
HM3180 - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
G - Désignation du filetage
Tr400X5
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches
520 mm
B - Largeur de l'écrou
62 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou
460 mm
Angle de chanfrein de l'écrou
30 °
b - Largeur de l'encoche
32 mm
h - Profondeur de l'encoche
18 mm
dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage