Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Ecrous
HM3192 - SNR
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
G - Désignation du filetage
Tr460X5
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches
580 mm
B - Largeur de l'écrou
75 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou
540 mm
Angle de chanfrein de l'écrou
30 °
b - Largeur de l'encoche
36 mm
h - Profondeur de l'encoche
20 mm
dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage