Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrous

HM31/800 - SNR

HM31/800

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
G - Désignation du filetageTr800X7
d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches1000 mm
B - Largeur de l'écrou112 mm
d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou925 mm
Angle de chanfrein de l'écrou30 °
b - Largeur de l'encoche60 mm
h - Profondeur de l'encoche34 mm
dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage863 mm
Masse221 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence de l'organe de blocage associéMS31/750