Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| G - Désignation du filetage | Tr850X7 |
| d2 - Diamètre extérieur de l'écrou à encoches | 1060 mm |
| B - Largeur de l'écrou | 118 mm |
| d1 - Diamètre extérieur de la surface de blocage de l'écrou | 975 mm |
| Angle de chanfrein de l'écrou | 30 ° |
| b - Largeur de l'encoche | 70 mm |
| h - Profondeur de l'encoche | 38 mm |
| dP - Diamètre trous de positionnement pour étrier de blocage | 914 mm |
| Masse | 254 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Référence de l'organe de blocage associé | MS31/850 |