Douilles à aiguilles sans fond

HMK1520 - NTN

HMK1520

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux15 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR12X15X22.5
Masse0,022 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique14,9 kN
C0r - Capacité charge statique18,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C