Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte, série lourde
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 24 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 31 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 20 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | No |
| Masse | 0,032 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 18,3 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 28,2 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 6500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 10000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |