Flanged hub unit for tillage disc application
Fichier 3D
Fiche technique
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d1 - Diamètre d'arbre sortie | 28 mm |
c - Aplanissement du diamètre de l'arbre | 25,5 mm |
g - Filetage pour fixation | M12 x 1.25 |
G - Filetage sur l'arbre | M22 x 1.5 |
A2 - Longueur totale | 102 mm |
A - Longueur du boîtier, bride à l'extrémité du hsg ou du protecteur | 60 mm |
A1 - Hauteur de la bride | 14,5 mm |
L - Diamètre de la bride | 120 mm |
J - Emplacement du boulon | 98 mm |
l1 - Distance couvercle au filetage | 13 mm |
lg - Longueur du filetage | 26 mm |
t - Nombre et angle d'alésages / filetages | 6x60° |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 75,8 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 42,5 kN |
AUTRES INFORMATIONS | |
---|---|
Masse | 2,6 kg |
Documentation