Référence HUB188-9
Ce produit remplace les références suivantes :- HUB188-7 - NTN
- HUB188-5 - NTN
- HUB188-1 - NTN
- HUB188-6 - NTN
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | TGB |
| Diamètre extérieur 1 | 148 mm |
| Largeur 1 | 66 mm |
| Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Poids | 1,747 kg |
OE Equivalents
Nissan43200-0L700Automotive Compatibility
NissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002Train arrièreDroit,GaucheNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002Train arrièreGauche,DroitNissanAlmeraALMERA 207/2000 => 12/2002Train arrièreGauche,DroitNissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005Train arrièreDroit,GaucheNissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994Train arrièreDroitNissanMaximaMAXIMA II09/1994 => 11/1999Train arrièreDroitNissanMaximaMAXIMA III => --NissanPrimeraPRIMERA IV_III01/2001 => 03/2006--