• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits soufflet côté boîte

IBK55.004 - SNR

IBK55.004
Référence IBK55.004

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur (transmission)117 mm
Matière souffletCaoutchouc
DonnéesTrilobal boots
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre interieur 125 mm
Diamètre intérieur 282 mm
Poids0,392 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014Train avantDroitRenaultESPACEESPACE IV02/2006 => 10/2014Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007Train avantDroitRenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultLAGUNALAGUNA III04/2008 => 10/2010Train avantGauche,DroitRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantDroit,GaucheRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009Train avantGauche,DroitRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE III11/2008 => 06/2016Train avantDroitRenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 2 => --RenaultVELSATISVELSATIS 201/2005 => 11/2009Train avantGauche,Droit