Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,33 kg |
| Longueur soufflet | 95 mm |
| Données | Trilobal boots |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pour Transmission NTN | Pour transmission NTN |
| Matière soufflet | Plastique |
| Diamètre interieur 1 | 21 mm |
| Diamètre intérieur 2 | 61 mm |
Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III => --RenaultClioCLIO III => Train arrière-RenaultClioCLIO III08/2005 => 03/2009Train arrière,Train avantGauche,DroitRenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2014Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultClioCLIO III05/2010 => 09/2012Train avantDroit,GaucheRenaultClioCLIO III05/2010 => 09/2012Train avantGauche,DroitRenaultClioClio => --RenaultClioClio05/2006 => 07/2010Train avantGauche,DroitRenaultClioClio12/2007 => 03/2009Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III10/2010 => 09/2015Train avantDroit,GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III10/2010 => 09/2015Train avant,Train arrièreDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMODUS / GRAND MODUSMODUS / GRAND MODUS => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012Train arrière,Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 2 => Train arrière-RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 10/2011Train avant,Train arrièreGauche,DroitRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train arrière,Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 212/2008 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultVELSATISVELSATIS 201/2005 => 11/2009Train avantDroit,GaucheRenaultVELSATISVELSATIS 201/2005 => 11/2009Train avantGauche,Droit