• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits joint côté boîte

IJK54.004 - SNR

IJK54.004

IJK54.004 - SNR

Kits joint côté boîte

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Longueur 2 (Transmission)32 mm
Position d'assemblageBoite de vitesse
Diamètre intérieur 2100 mm
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse33
Poids1,891 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceVolkswagen, Skoda357498103BX

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudi8080 IV08/1991 => 05/1995Train avantDroitAudi9090 II03/1987 => 08/1991Train avantDroitAudiA3A3 II => --AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991Train avantDroit,GaucheAudiGTGT 107/1983 => 06/1987Train avantDroitAudiGTGT 207/1983 => 06/1987Train avantDroitAudiQ3Q3 I => --SkodaKODIAQKODIAQ I => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA I07/2000 => 04/2006Train arrièreDroitVolkswagenBORABORA => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III12/1993 => 03/1999Train avantDroitVolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenPassatPASSAT II => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT III09/1993 => 11/1996Train avantDroitVolkswagenPassatPASSAT IV => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000Train avantDroitVolkswagenPassatPassat => --VolkswagenTiguanTIGUAN II => --VolkswagenVentoVento => --