Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
JPU58-010A-1G1 - NTN Galets enrouleurs
S'appuyant sur ses développements avec les plus grands constructeurs mondiaux, NTN-SNR propose une gamme large et complète de GALETS ENROULEURS de distribution.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Diamètre extérieur 1 (Distribution) 58 mm Largeur 1 (distribution) 28 mm Poids 0,412 kg
OE Equivalents Mitsubishi MD050125 Automotive Compatibility Mitsubishi L200 L200 12/1995 => 08/2013 - - Mitsubishi L200 L200 I 02/1990 => 11/2007 - - Mitsubishi L200 L200 II 12/1995 => 11/2007 - - Mitsubishi L200 L200 III 12/2005 => 08/2015 - - Mitsubishi L300 L300 10/1986 => 02/2003 - - Mitsubishi L400 L400 11/1994 => 11/2000 - - Mitsubishi Pajero PAJERO I 12/1982 => 04/1999 - - Mitsubishi PAJERO II PAJERO II 11/1990 => 04/2001 - - Mitsubishi PAJERO III PAJERO III 01/2000 => 07/2006 - - Mitsubishi PAJERO MONTERO PAJERO MONTERO II 10/2003 => 07/2006 - - Mitsubishi Pajero Pajero 07/1998 => 01/2009 - - Mitsubishi SPACE GEAR SPACE GEAR 11/1994 => 06/1997 - -