Cages à aiguilles

K12X15X10 - NTN

K12X15X10

Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux12 mm
Ew - Cote sur rouleaux15 mm
Bc - Largeur de Cage10 mm
Masse0,003 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique5 kN
C0r - Capacité charge statique6,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse17000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile26000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement10 mm