Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
Fw - Cote sous rouleaux | 20 mm |
Ew - Cote sur rouleaux | 28 mm |
Bc - Largeur de Cage | 25 mm |
Masse | 0,039 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Cr - Capacité charge dynamique | 27,1 kN |
C0r - Capacité charge statique | 32,5 kN |
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 13000 tr/min |
N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 20000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
b - Largeur du chemin de roulement | 25 mm |