Roulement à aiguilles, cage à aiguilles, cage tôle
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
Fw - Cote sous rouleaux | 22 mm |
Ew - Cote sur rouleaux | 26 mm |
Bc - Largeur de Cage | 10 mm |
Masse | 0,007 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Cr - Capacité charge dynamique | 8,5 kN |
C0r - Capacité charge statique | 11,9 kN |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 12000 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 18000 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |
DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
---|---|
b - Largeur du chemin de roulement | 10 mm |