Cages à aiguilles

K68X74X35ZW - NTN

K68X74X35ZW

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux68 mm
Ew - Cote sur rouleaux74 mm
Bc - Largeur de Cage35 mm
Masse0,116 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique49,5 kN
C0r - Capacité charge statique125 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
b - Largeur du chemin de roulement35 mm