Cage de butée à rouleaux cylindriques

K81103T2 - NTN

K81103T2

Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dw - Diamètre des Corps Roulants3,5 mm
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau17 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux30 mm
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81103
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81103
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux27 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux19,2 mm
Poids cage à rouleaux0,008 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique12,7 kN
C0a - Capacité charge axiale statique31 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue3,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C