Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K811
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Dw - Diamètre des Corps Roulants | 6 mm |
| Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 45 mm |
| Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 65 mm |
| Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS81109 |
| Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS81109 |
| Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 61,6 mm |
| Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 48,4 mm |
| Poids cage à rouleaux | 0,04 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 45,5 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 135 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 16,5 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 4400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |