Roulement à aiguilles, butées à rouleaux cylindriques, cage à rouleaux, série K893
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
Dw - Diamètre des Corps Roulants | 9 mm |
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau | 65 mm |
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux | 115 mm |
Référence rondelle d'appui (BI) WS | WS89313 |
Référence rondelle d'appui (BE) GS | GS89313 |
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux | 110,3 mm |
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux | 73,9 mm |
Poids cage à rouleaux | 0,26 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Ca - Capacité charge axiale dynamique | 167 kN |
C0a - Capacité charge axiale statique | 635 kN |
Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 77,5 kN |
Nlim - Vitesse limite Lubrification graisse | 650 tr/min |
Nlim - Vitesse limite Lubrification huile | 2600 tr/min |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |