Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Référence KB652.30
Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.
Ce kit contient les articles suivants
M252.14 Bloc filtrant Vis de suspension (x3)
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Outil recommandé (Suspension) Clas : OP3231 Position d'assemblage Avant gauche Nombre de composants 5 Poids 1,445 kg
Automotive Compatibility Ford GALAXY GALAXY II 03/2006 => 03/2015 Train avant Gauche,Droit Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 11/2014 Train avant Droit,Gauche Ford MONDEO III MONDEO III 05/2007 => 11/2014 Train avant Gauche,Droit Ford S-MAX S-MAX I 03/2006 => 02/2015 Train avant Gauche,Droit Volvo S60 S60 03/2010 => 02/2012 Train avant Gauche,Droit Volvo S60 S60 03/2010 => 04/2016 Train avant Droit,Gauche Volvo S60 II S60 II 03/2010 => Train avant Gauche,Droit Volvo S80 S80 09/2012 => 09/2013 Train avant Gauche,Droit Volvo S80 II S80 II 02/2006 => Train avant Gauche,Droit Volvo S80 II S80 II 09/2007 => 04/2010 Train avant Droit,Gauche Volvo V60 V60 03/2011 => 04/2015 Train avant Gauche,Droit Volvo V60 V60 12/2013 => 05/2018 Train avant Droit,Gauche Volvo V60 II V60 II 08/2010 => 05/2018 Train avant Gauche,Droit Volvo V70 V70 II 02/2007 => 10/2016 Train avant Gauche,Droit Volvo XC60 XC60 02/2010 => 02/2015 Train avant Gauche,Droit Volvo XC60 XC60 I => Train avant Gauche Volvo XC60 XC60 I 06/2008 => 08/2017 Train avant Gauche,Droit Volvo XC60 I SUV XC60 I SUV => Train avant Gauche Volvo XC70 II XC70 II 02/2007 => 10/2016 Train avant Gauche,Droit