• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB655.32 - SNR

KB655.32

KB655.32 - SNR

Kits de butée de suspension

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • Ecrou de suspension
  • Bloc filtrant
  • Butée de suspension snr ap
  • Q019 (x3)

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)34 mm
Avec kit de vis1
Outil recommandé (Suspension)Clas : OP3231
Poids1,271 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de composants6
Diamètre extérieur 198 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault543A00001RRenault543A00004RRenault543A03846R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultLAGUNALAGUNA III => Train avantGauche,DroitRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III06/2014 => 06/2016Train avantDroit