• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB660.06 - SNR

KB660.06

KB660.06 - SNR

Kits de butée de suspension

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bloc filtrant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Outil recommandé (Suspension)Clas : OP3231
Poids1,36 kg
Nombre de composants1
Diamètre extérieur 162 mm
Diamètre interieur 110 mm
Diamètre extérieur 281 mm
Diamètre extérieur 3142 mm
Hauteur56 mm

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013Train avantDroit,GaucheAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013Train avantGauche,DroitAlfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010Train avantGauche,DroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010Train avantDroit,GaucheAlfa RomeoSPIDERSPIDER III02/2006 => 08/2010Train avantGauche,Droit