• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB667.01 - SNR

KB667.01
Référence KB667.01

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • Bloc filtrant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de composants1
Hauteur38 mm
Diamètre interieur 112 mm
Diamètre extérieur 187 mm
Outil recommandéClas : OP3231
Poids0,325 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiQ7Q705/2009 => 07/2015Train avant,Train arrièreGauche,DroitAudiQ7Q7 I02/2006 => 07/2015Train avant,Train arrièreDroit,GauchePorscheCAYENNECAYENNE => Train arrièreGauchePorscheCAYENNECAYENNE02/2003 => 01/2010Train avantGauche,DroitPorscheCAYENNECAYENNE06/2007 => 01/2010Train avantDroit,GauchePorscheCAYENNECAYENNE I02/2003 => 01/2010Train avantGauche,DroitVolkswagenTIGUANTIGUAN II07/2016 => Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG10/2004 => 10/2006Train avant,Train arrièreGauche,DroitVolkswagenTOUAREGTOUAREG I => Train arrièreGaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG I10/2002 => 04/2010Train arrière,Train avantDroit,GaucheVolkswagenTOUAREGTOUAREG I12/2002 => 04/2010Train arrière,Train avantGauche,Droit