• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de butée de suspension

KB673.09 - SNR

KB673.09
Référence KB673.09

Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.

Ce kit contient les articles suivants

  • BLFR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)159 mm
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de composants1
Poids0,96 kg
Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant)162 mm
Hauteur49 mm
Diamètre interieur 115 mm
Outil recommandéClas : OP3231

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMitsubishiCARISMACARISMA 104/1995 => 01/1999Train avantDroit,GaucheMitsubishiCARISMACARISMA 104/1995 => 01/1999Train avantGauche,DroitMitsubishiCARISMACARISMA 204/1995 => 01/1999Train avantDroit,GaucheMitsubishiCARISMACARISMA 204/1996 => 01/1999Train avantGauche,Droit