Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.
Ce kit contient les articles suivants
- Blocs filtrants et tampons
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,75 kg |
Avec roulement intégré | 1 |
Hauteur | 45 mm |
Diamètre interieur 1 | 14 mm |
Largeur 1 | 147 mm |
Longueur 1 | 150 mm |
Outil recommandé | Clas : OP3231 |