Kit de suspension arrière

KB950.00 - SNR

KB950.00

Ce kit contient les articles suivants

  • Rondelle de suspension (x2)
  • Bloc filtrant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (suspension)33 mm
Position d'assemblageArrière gauche
Nombre de composants3
Diamètre interieur 110 mm
Diamètre extérieur 147 mm
Poids0,317 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceBMW33 52 1 125 554BMW33 52 1 128 819BMW33 52 1 137 972

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementBMW3305/1988 => 05/1989Train arrièreDroit,GaucheBMW3 Series3 Series08/1982 => 01/2004Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 II08/1982 => 08/1993Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 II08/1985 => 12/1990Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 3SERIE 3 III11/1990 => 03/2001Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 III08/1991 => 03/2001Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 3SERIE 3 IV => --BMWSERIE 3SERIE 3 IV => Train arrièreGaucheBMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 06/2006Train arrièreDroit,GaucheBMWSERIE 3SERIE 3 IV08/2001 => 07/2005Train arrièreGauche,DroitBMWSERIE 3SERIE 3 V08/2003 => 01/2005Train arrièreGauche,DroitBMWZ1Z1 I02/1989 => 11/1991Train arrièreDroit,GaucheBMWZ3Z3 I12/1995 => 05/2002Train arrièreDroit,GaucheBMWZ3Z3 I04/1997 => 04/2002Train arrièreGauche,DroitBMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --