![KB980.01](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KB98001-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGgxZi9oNGIvMTAwMDE1MjQyNjA4OTQvNTE1V3g1MTVIX0tCOTgwMDEtU05SXzEuanBnfDJjOTk4OWQwYWQ3ZDk2Mzk3NjRiODkxNzEwNmZjZmFmYzUwYzhmMjcwNTI0NWMxZWFhN2QzMjI0N2YwZTRmMGU)
Supportant des contraintes de plus en plus élevées les butées de suspension demandent une conception optimale, les Kits de butées NTN-SNR répondent à ces exigences et contiennent l'ensemble des éléments pour une opération efficace et complète.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 0,62 kg |
Nombre de composants | 1 |
Diamètre interieur 1 | 12 mm |
Hauteur | 47 mm |
Largeur 1 | 112 mm |
Longueur 1 | 127 mm |