• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bloc filtrant

KBLF173 - SNR

KBLF173

Ce kit contient les articles suivants

  • Bloc filtrant

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,52 kg
Largeur 1 (suspension)139 mm
Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant)148 mm
Hauteur43 mm
Diamètre interieur 114 mm

OE Equivalents

FabricantRéférencePorsche997 343 018 00Porsche997 343 018 01

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementPorsche911911 => Train avantGauchePorsche91191111/2001 => 07/2005Train avantDroit,GauchePorsche911911 IV => Train avantGauchePorsche911911 IV01/1998 => 08/2001Train avantDroit,GauchePorsche911911 IV01/1998 => 08/2001Train avantGauche,DroitPorsche911911 V => Train avantGauchePorsche911911 V07/2005 => 05/2008Train avantDroit,GauchePorsche911911 V07/2005 => 05/2008Train avantGauche,DroitPorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 10/2012Train avantDroit,GauchePorscheBOXSTERBOXSTER I07/1996 => 05/2002Train avantGauche,DroitPorscheBOXSTERBOXSTER I07/1996 => 09/2004Train avantDroit,GauchePorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012Train avantDroit,GauchePorscheBOXSTERBOXSTER II10/2008 => 10/2012Train avantGauche,DroitPorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => 02/2013Train avantDroit,GauchePorscheCAYMANCAYMAN I10/2005 => 10/2008Train avantDroit,GauchePorscheCAYMANCAYMAN I06/2006 => 10/2008Train avantGauche,Droit