Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 (suspension) | 122 mm |
| Longueur 1 (accessoires/roue/suspension/composant) | 135 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Diamètre interieur 1 | 13 mm |
| Poids | 0,425 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => Train avantDroitRenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => Train avantGaucheRenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultClioCLIO III02/2010 => 11/2014Train avantDroitRenaultClioCLIO III02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultCLIO IVCLIO IV02/2010 => Train avantDroit,GaucheRenaultCLIO IVCLIO IV02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van02/2010 => Train avantGaucheRenaultCapturCaptur02/2010 => --RenaultClioClio02/2010 => 09/2016Train avantGauche,DroitRenaultClioClio02/2010 => Train avantGaucheRenaultMODUSMODUS02/2010 => 10/2010Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 102/2010 => 11/2012Train avantDroitRenaultMODUSMODUS 202/2010 => Train avantDroit,GaucheRenaultMODUSMODUS 202/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultTWINGOTWINGO III02/2010 => Train avantDroit,GaucheRenaultTWINGOTWINGO III02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultZOEZOE02/2010 => Train avantGaucheRenaultZOEZOE02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultZOEZOE I02/2010 => 08/2019Train avantDroitRenaultZOEZOE I02/2010 => Train avantDroit,GaucheRenaultZOEZOE I02/2010 => Train avantGauche,DroitRenaultZOEZOE II02/2010 => Train avantGaucheRenaultZOEZOE II02/2010 => Train avantGauche,Droit