• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD452.09 - SNR

KD452.09

KD452.09 - SNR

Kits de distribution

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • KD452.00 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

  • GT352.04
  • GT352.05
  • Galets enrouleurs
  • Courroie de distribution (x2)
  • Vis

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de courroies2
Largeur 123 mm
Nombre de galet3
Largeur 220 mm
Nombre de dents courroie de distribution85
Nombre de dents 2116
Poids1,095 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1108752

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 10/1995--FordCOURRIERCOURRIER IV => 10/1995--FordEscortESCORT III => 10/1995--FordEscortESCORT IV => 10/1995--FordEscortESCORT V12/1994 => 10/1995--FordEscortEscort => 10/1995--FordFiestaFIESTA III => 10/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 10/1995--FordFiestaFiesta06/1989 => 10/1995--FordMondeoMONDEO I05/1993 => 10/1995--FordORIONORION I07/1988 => 10/1995--FordORIONORION II08/1990 => 10/1995--FordSierraSIERRA 201/1989 => 10/1995--FordSierraSIERRA 312/1989 => 10/1995--