Kits de distribution

KD452.26 - SNR

KD452.26

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE355.19
  • GT352.26
  • Courroie de distribution

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,93 kg
Nombre de galet2
Largeur 123 mm
Nombre de dents courroie de distribution142
Nombre de courroies1

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord1372015Ford1726568Volvo31251254

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordFocusFOCUS II12/2008 => --FordKugaKUGA I12/2008 => 07/2009--FordKugaKuga12/2008 => 07/2009--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 07/2009--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 07/2009--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 12/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 12/2010--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2010--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoS60S60 => 07/2009--VolvoS70S70 => 07/2009--VolvoS80S80 => 07/2009--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 03/2009--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--VolvoV70V70 => 07/2009--VolvoV70V70 I => 07/2009--