Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GE357.26
- Courroie de distribution
- Vis
- Galets tendeurs
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 1,182 kg |
| Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 2 |
| Largeur 1 | 30 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 120 |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Audi, Seat038198119Automotive Compatibility
AudiA2A2 => 07/2003--AudiA3A3 I04/2000 => 07/2003--AudiA4A4 I => 07/2003--AudiA4A4 II => 07/2003--AudiA6A6 II => 07/2003--FordGalaxyGALAXY I03/2000 => 03/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA => 07/2003--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 1 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 2 => 07/2003--SeatLeonLEON I => 07/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II => 07/2003--SkodaFabiaFABIA I => 07/2003--SkodaFabiaFabia => 07/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I => 07/2003--SkodaSUPERBSUPERB I => 07/2003--VolkswagenBORABORA => 07/2003--VolkswagenGOLFGOLF => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV => 07/2003--VolkswagenLUPOLUPO => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I => 07/2003--VolkswagenPassatPASSAT IV => 07/2003--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 07/2003--VolkswagenPoloPOLO IV => 07/2003--VolkswagenPoloPolo => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN I => 07/2003--