Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce produit remplace la référence suivante : Ce kit contient les articles suivants
- GT357.13
- GE357.15
- Petit composant
- Courroie de distribution
- Galets enrouleurs (x2)
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 1,91 kg |
| Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 25 mm |
| Nombre de galet | 4 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 141 |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi038198119DVolkswagen, Audi, Seat, Skoda038198119EVolkswagen, Seat, Skoda, Audi038198119FAutomotive Compatibility
AudiA3A3 I08/1996 => 03/2002--SeatCORDOBACORDOBA I02/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 11/2005--SeatIBIZAIBIZA II02/1999 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III12/2001 => 11/2005--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2003--SeatLeonLEON I09/1999 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SkodaFabiaFABIA I10/1999 => 11/2007--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2007--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 04/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I10/1998 => 05/2005--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--