Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GE357.36
- GE357.29
- GT357.52
- Ecrou de suspension
- Q015 (x2)
- Courroie de distribution
- Petit composant
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Qualité de la courroie (distribution) | Standard |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 30 mm |
| Nombre de galet | 3 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 141 |
| Poids | 2,059 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda03G198119AAudi, Volkswagen, Skoda, Seat03G198119CAutomotive Compatibility
AudiA3A3 II04/2003 => --SeatALTEAALTEA 103/2004 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 212/2005 => --SeatLeonLEON II06/2005 => 08/2011--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 02/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => --VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => --VolkswagenTOURANTOURAN I07/2003 => 04/2010--