Référence KD458.34
Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT358.35
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,505 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 22 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 124 |
OE Equivalents
Lancia, Jeep, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Abarth71736717Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Fiat71773283Vauxhall, Opel95512802Automotive Compatibility
Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => --AudiA6A6 IV10/2015 => --ChryslerDELTADELTA08/2011 => 11/2014--Fiat124 ABARTH124 ABARTH II05/2016 => --Fiat124124 II05/2016 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 203/2015 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II06/2007 => 06/2017--FiatALBEAALBEA12/2001 => 11/2011--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014--FiatDOBLODOBLO12/2009 => 01/2015--FiatDOBLODOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA01/1999 => 08/2002--FiatPALIOPALIO02/2001 => 08/2002--FiatPALIOPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPALIOPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II08/2006 => 05/2010--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO I04/1997 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => 08/2015--FiatSIENASIENA12/2001 => 11/2011--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatTIPOTIPO II09/2015 => --JeepRENEGADERENEGADE 106/2014 => --JeepRENEGADERENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III03/1997 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => 08/2018--