Kits de distribution

KD458.54 - SNR

KD458.54

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GT358.40
  • Courroie de distribution

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,49 kg
Nombre de galet1
Nombre de courroies1
Largeur 122 mm
Nombre de dents courroie de distribution129

OE Equivalents

FabricantRéférenceLancia, Alfa Romeo, Chrysler, Fiat71754561Fiat, Lancia, Alfa Romeo71773317Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Fiat71775900

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 106/2010 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --Fiat500500 II06/2007 => 08/2015--FiatDobloDOBLO I12/2005 => 12/2010--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 209/2005 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 01/2013--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II12/2005 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III09/2009 => 12/2015--FordKAKA04/2016 => 06/2018--FordKAKA II11/2008 => 12/2015--FordKAKA+ 104/2016 => 06/2018--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --