Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT366.02
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,567 kg |
| Nombre de galet | 1 |
| Nombre de courroies | 1 |
| Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 113 |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot0831-05Citroen0831-16Citroen, Peugeot0831-Q7Automotive Compatibility
CitroenBXBX => 12/1991--CitroenVISAVISA 209/1984 => 12/1991--CitroenZXZX 1 => 12/1991--CitroenZXZX 202/1991 => 12/1991--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 1 => 12/1991--Peugeot205205 2 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 12/1991--Peugeot305305 207/1982 => 12/1991--Peugeot30930908/1985 => 12/1991--Peugeot309309 1 => 12/1991--Peugeot309309 207/1986 => 12/1991--Peugeot40540505/1987 => 12/1991--Peugeot405405 1 => 12/1991--Peugeot405405 205/1987 => 12/1991--