Retour

KD459.59 - SNR

KD459.59

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - GE359.31 - GT359.39 - CDI
Nous contacter
Spécification

CARACTERISTIQUES

Largeur 1 25 mm
Nombre de courroies 1
Nombre de dents 141
Nombre de galet 2
Poids 0,807 kg
Qualité de la courroie H : Renforcée

 

Fabricant
Référence
PEUGEOT 0816-L0 CITROEN 0816-L0 CITROEN 0829-F8 PEUGEOT 0829-F8 PEUGEOT 0830-75 CITROEN 0830-75 PEUGEOT 0831-W2 CITROEN 0831-W2 FORD 1725441 FORD 1738632 FORD 1782087 FORD 1787857 VOLVO 31330198 VOLVO 31330200 VOLVO 31330201 VOLVO 31330202 VOLVO 31339887 VOLVO 31339888

 

Marque
Modèle
Génération
Date
Position
emplacement
FORD B-Max B-Max 07/2012 => - - FORD Ecosport Ecosport 07/2013 => 06/2015 - - FORD Fiesta Fiesta VI 05/2010 => 04/2013 - - FORD Fiesta Fiesta VI FL 10/2012 => - - FORD Focus Focus III 04/2012 => 06/2015 - - FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 08/2014 => - - FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 01/2014 => - - FORD Courrier/Courier Transit Courier 01/2014 => - - VOLVO C30 C30 03/2010 => 11/2012 - - VOLVO S40 S40 09/2010 => 05/2012 - - VOLVO V50 V50 12/2009 => 05/2012 - -