• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution

KD473.07 - SNR

KD473.07

KD473.07 - SNR

Kits de distribution

Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :

  • une des plus grandes couvertures de marché,
  • une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE373.03
  • NEP55-012B-1g1
  • Courroie de distribution (x2)
  • Galets enrouleurs

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids1,165 kg
Nombre de courroies2
Largeur 129 mm
Nombre de dents courroie de distribution65
Nombre de galet3
Largeur 212 mm
Nombre de dents 2153

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementHyundaiLANTRALANTRA III_I05/1992 => 04/1995--HyundaiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2002--MitsubishiColtCOLT III10/1989 => 04/1992--MitsubishiEclipseEclipse11/1989 => 03/1999--MitsubishiGALANTGALANT05/1988 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV10/1989 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER IV_VII07/1996 => 06/2005--MitsubishiLancerLancer07/1996 => 01/2003--MitsubishiSANTAMOSANTAMO06/1998 => 11/2001--