KD484.01 - SNR
Kits de distribution
Plus de 500 références de KITS de DISTRIBUTION dans la gamme NTN-SNR :
- une des plus grandes couvertures de marché,
- une gamme composée exclusivement de produits d'origine, issus de nos fabrications ou de nos partenaires premium.
Ce kit contient les articles suivants
- GT384.00
- GE384.01
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,842 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 2 |
| Largeur 1 | 22 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 105 |
Automotive Compatibility
HyundaiACCENT IACCENT I09/1999 => 12/2002--HyundaiACCENT IIACCENT II09/1999 => 11/2006--HyundaiAccentACCENT III11/2005 => 01/2012--HyundaiAccentAccent09/1999 => 12/2002--HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => 11/2001--HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => 08/2008--HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 12/2006--HyundaiElantraElantra05/2000 => 12/2006--HyundaiGETZGETZ 108/2002 => 11/2006--HyundaiGETZGETZ 208/2005 => 06/2009--HyundaiLANTRALANTRA III_II04/1995 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA IV_II04/1995 => 06/2000--HyundaiMATRIXMATRIX07/2008 => 11/2010--HyundaiMATRIXMATRIX 104/2001 => 10/2010--HyundaiMATRIXMATRIX 204/2001 => 10/2010--HyundaiPONYPONY II06/1994 => 08/1999--HyundaiPONYPONY III06/1994 => 08/1999--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaRIO IIRIO II05/2005 => 08/2011--