Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT352.04
- GT352.05
- Courroie de distribution (x2)
- Galets tendeurs
- Pompe à eau
- Vis
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Largeur 1 | 20 mm |
Largeur 2 | 23 mm |
Nombre de courroies | 2 |
Nombre de dents | 116 |
Nombre de dents 2 | 85 |
Nombre de galet | 3 |
Poids | 3,587 kg |