Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP452.280 - SNR

KDP452.280
Référence KDP452.280

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GT352.23
  • Courroie de distribution
  • Vis
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)HT : Teflon
Poids1,839 kg
Nombre de courroies1
Largeur 122 mm
Nombre de dents courroie de distribution117

OE Equivalents

FabricantRéférenceFord2302744

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementFordBMAXBMAX02/2013 => --FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II07/2010 => 02/2015--FordEcosportECOSPORT 107/2013 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 207/2013 => 10/2017--FordFIESTA VIFIESTA VI12/2008 => 04/2013--FordFocusFOCUS III02/2011 => 08/2015--FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2010 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --