KDP453.172 - SNR
Kits de distribution avec pompe à eau
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE353.10
- GT353.25
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 3 |
| Largeur 1 | 20 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 162 |
| Poids | 1,645 kg |
Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II03/2005 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 07/2003--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2004--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--OpelZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 06/2010--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN12/2003 => 04/2004--VauxhallCOMBOCOMBO12/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II03/2005 => 09/2011--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 11/2011--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2005 => 11/2011--