Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GE353.20
- GT353.32
- Petit composant
- Courroie de distribution
- Pompe à eau
- Vis
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 1,836 kg |
| Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de galet | 2 |
| Largeur 1 | 24 mm |
| Nombre de dents courroie de distribution | 146 |
Automotive Compatibility
ChevroletAveoAVEO I02/2008 => 01/2011--MANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II11/2002 => 11/2005--OpelAstraASTRA III07/2005 => 08/2011--OpelAstraASTRA IV11/2014 => 05/2018--OpelCORSACORSA IV12/2009 => 08/2014--OpelCORSACORSA V02/2015 => --OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 05/2013--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 04/2016--OpelMokkaMokka11/2012 => 08/2015--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II01/2009 => 10/2014--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 04/2018--VauxhallASTRAASTRA IV03/2003 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2005 => 11/2012--VauxhallCORSACORSA III11/2010 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV03/2015 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 05/2016--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II01/2009 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => --