KDP455.411 - SNR
Kits de distribution avec pompe à eau
Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :
- simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
- des produits d'origine, garant du niveau qualité.
Ce kit contient les articles suivants
- GT355.22
- Pompe à eau
- Courroie de distribution
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Largeur 1 | 17 mm |
| Nombre de courroies | 1 |
| Nombre de dents courroie de distribution | 96 |
| Poids | 1,342 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia119A05019RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 10/2012--DaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2009--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultCLIO IICLIO II06/1999 => 11/2012--RenaultClioClio03/2001 => 06/2010--RenaultKangooKANGOO I05/2001 => 11/2003--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 06/2010--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 12/2010--RenaultLoganLogan08/2004 => 12/2010--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 04/2000--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 09/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--