Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de distribution avec pompe à eau

KDP457.261 - SNR

KDP457.261
Référence KDP457.261

Plus de 100 références proposées dans la gamme de KITS DE DISTRIBUTION AVEC POMPES A EAU :

  • simplicité d'utilisation avec l'ensemble des éléments nécessaires à l'intervention,
  • des produits d'origine, garant du niveau qualité.

Ce kit contient les articles suivants

  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.24
  • Courroie de distribution (x2)
  • Pompe à eau

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Qualité de la courroie (distribution)Standard
Largeur 220 mm
Nombre de galet4
Nombre de courroies2
Largeur 117 mm
Nombre de dents courroie de distribution130
Nombre de dents 258
Poids2,04 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementSeatLeonLEON I05/2000 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II05/2000 => 06/2004--VolkswagenBORABORA07/1999 => 04/2005--VolkswagenGOLF IVGOLF IV10/1999 => 05/2006--VolkswagenLUPOLUPO05/2000 => 06/2005--VolkswagenPoloPOLO III10/1999 => 03/2000--VolkswagenPoloPOLO IV07/2005 => 10/2009--